尺寸

外部尺寸: HMIGTO3510

G-SE-0016450.3.gif-high.gif

 

1   正面

2   右侧

3   顶部

外部尺寸: HMIGTO4310

G-SE-0016453.3.gif-high.gif

 

1   正面

2   右侧

3   顶部

使用安装扣件进行安装: HMIGTO3510

G-SE-0016452.3.gif-high.gif

 

1   正面

2   右侧

3   顶部

使用安装扣件进行安装: HMIGTO4310

G-SE-0016449.3.gif-high.gif

 

1   正面

2   右侧

3   顶部

带电缆的尺寸: HMIGTO3510

G-SE-0016451.3.gif-high.gif

 

 

注意: 上述各值均是在考虑了电缆弯曲的情况下设计的。这里所给的尺寸是由所使用的连接电缆的类型而定的典型值。因此,这些值仅供参考之用。

带电缆的尺寸: HMIGTO4310

G-SE-0016454.3.gif-high.gif

 

 

注意: 上述各值均是在考虑了电缆弯曲的情况下设计的。这里所给的尺寸是由所使用的连接电缆的类型而定的典型值。因此,这些值仅供参考之用。

面板开孔尺寸

开一个面板开孔并从正面将  面板 插入开口 。

G-SE-0013895.1.gif-high.gif

 

 

A

B

C

R

204.5 mm (+1, -0 mm)

(8.05 in (+0.04, -0 in))

159.5 mm (+1, -0 mm)

(6.28 in (+0.04, -0 in))

1.6 到 5 mm

(0.06 到 0.2 in)

3 mm (0.12 in)

最大值

注意: 在设计面板开孔之前,请参阅安装。

安装扣件尺寸

G-SE-0017240.2.gif-high.gif