您可以通过添加 M241 Logic ControllerTM2I/O 扩展模块来扩展 I/O 的数量。
支持以下类型的电子模块:
TM2 数字量 I/O 扩展模块
TM2 模拟量 I/O 扩展模块
有关详细信息,请参阅以下文档:
下表显示了兼容的 TM2 数字量输入扩展模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:
参考编号 |
通道数 |
通道类型 |
电压 电流 |
端子类型 |
---|---|---|---|---|
8 |
常规输入 |
120 Vac 7.5 mA |
可插拔螺钉端子块 |
|
8 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔螺钉端子块 |
|
16 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔螺钉端子块 |
|
16 |
常规输入 |
24 Vdc 5 mA |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
|
32 |
常规输入 |
24 Vdc 5 mA |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
下表显示了兼容的 TM2 数字量输出扩展模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:
参考编号 |
通道数 |
通道类型 |
电压 电流 |
端子类型 |
---|---|---|---|---|
8 |
继电器输出 |
30 Vdc/240Vac 2 A(最大值) |
可插拔螺钉端子块 |
|
16 |
继电器输出 |
30 Vdc/240Vac 2 A(最大值) |
可插拔螺钉端子块 |
|
8 |
常规晶体管输出(漏极) |
24 Vdc 每路输出最大 0.3 A |
可插拔螺钉端子块 |
|
8 |
常规晶体管输出(源极) |
24 Vdc 每路输出最大 0.5 A |
可插拔螺钉端子块 |
|
16 |
常规晶体管输出(漏极) |
24 Vdc 每路输出最大 0.1 A |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
|
16 |
常规晶体管输出(源极) |
24 Vdc 每路输出最大 0.4 A |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
|
32 |
常规晶体管输出(漏极) |
24 Vdc 每路输出最大 0.1 A |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
|
32 |
常规晶体管输出(源极) |
24 Vdc 每路输出最大 0.4 A |
HE10 (MIL 20) 连接器 |
下表显示了兼容的 TM2 数字量混合 I/O 扩展模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:
参考编号 |
通道数 |
通道类型 |
电压 电流 |
端子类型 |
---|---|---|---|---|
4 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
可插拔螺钉端子块 |
|
4 |
继电器输出 |
24 Vdc/240Vac 每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A |
||
16 |
常规输入 |
24 Vdc 7 mA |
不可插拔式卡簧端子块 |
|
8 |
继电器输出 |
24 Vdc/240Vac 每个公共端最大 7 A/每路输出最大 2 A |
下表显示了兼容的 TM2 模拟量输入扩展模块以及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:
参考编号 |
通道数 |
通道类型 |
电压 电流 |
端子类型 |
---|---|---|---|---|
2 |
高电平输入 |
0...10 Vdc 4...20 mA |
可插拔螺钉端子块 |
|
2 |
低电平输入 |
J、K、T 型热电偶 |
可插拔螺钉端子块 |
|
4 |
模拟量输入 |
0...10 Vdc 0...20 mA PT100/1000 Ni100/1000 |
可插拔螺钉端子块 |
|
8 |
模拟量输入 |
0...10 Vdc 0...20 mA |
可插拔螺钉端子块 |
|
8 |
模拟量输入 |
NTC/PTC |
可插拔螺钉端子块 |
|
8 |
模拟量输入 |
PT100/1000 |
RJ11 连接器 |
|
8 |
模拟量输入 |
PT100/1000 |
可插拔螺钉端子块 |