ASCII
bps
CANopen
CFC
CTS
DIN
EIA 机架
EN
FBD
FE
FreqGen
GRAFCET
HE10
HSC
I/O
IEC
IEC 61131-3
IL
IP 20
LD
Modbus
NEMA
PDO
PE
PTO
PWM
RJ45
RPDO
RS-232
RS-485
RTS
RxD
SFC
ST
TPDO
TxD
程序
端子块
控制器
连续功能图语言
模拟量输入
配置
梯形图语言
应用程序
指令列表语言
主站/从站