子选项卡让您能够配置控制器中的 IP 路由。
参数可调用在 TM4ES4 以太网模块的配置页上已设置或未设置的选项(此选项在嵌入式以太网端口上不可用)。
禁用后,通讯不会在网络之间传送。不再能够通过控制网络及相关功能(如 Web 页面、通过 DTM 访问或调试设备、EcoStruxure Machine Expert - Safety 等)访问设备网络上的设备。
M241 Logic Controller 最多可以有 2 个 Ethernet 接口。必须使用路由表,才能与连接到不同 Ethernet 接口的远程网络通讯。网关是用于连接到远程网络的 IP 地址,需要位于控制器的本地网络中。
下图是示例性网络,其最后两行设备(灰色和红色)需要添加到路由表中:
使用路由表管理 IP 转发。
如要添加路由,请双击,然后单击 。
出于网络安全原因,缺省禁用了 TCP/IP 转发。因此,如要通过控制器访问设备,必须手动启用 TCP/IP 转发。但如果不采取额外措施来保护企业安全,这种做法可能使网络面临攻击威胁。此外,还可能违背相关的网络安全法律法规。
| 警告 | |
|---|---|