本文档将向您介绍 Modicon M241 Logic Controller 中提供的系统功能和变量。M241 PLCSystem 库包含的功能和变量可用于从控制器系统中获取信息及向控制器系统发送命令。
本文档描述 M241 PLCSystem 库的数据类型功能和变量。
需要了解以下知识:
有关 M241 Logic Controller 的功能、结构和配置的基本信息。
FBD、LD、ST、IL 或 CFC 语言的编程。
系统变量(全局变量)。
本文档已随 EcoStruxure™ Machine Expert V2.2 的发布进行了更新。
在本文档中以及在下面的“相关的文件”一节所提及的文档中介绍的特性可在线访问。如要在线访问此信息,请访问 Schneider Electric 主页 www.se.com/ww/en/download/。
本文档中介绍的特性应该与网上显示的那些特性相同。依据我们的持续改进政策,我们将不断修订内容,使其更加清楚明了,更加准确。如果您发现本文档和在线信息之间存在差异,请以在线信息为准。