GetImmediateFastInput:读取嵌入式专用 I/O 的输入

功能描述

此功能返回输入值,这个值可能与该输入的逻辑值不同。在功能调用时直接从硬件中读取此值。通过此功能只能访问 I0 到 I7。

图形表示形式

IL 和 ST 表示形式

若要查看 IL 或 ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式一章。

I/O 变量描述

下表描述了输入变量:

输入

类型

注释

Block

INT

未使用。

Input

INT

要读取的介于 0...7 范围内的输入索引。

下表介绍了输出变量:

输出

类型

注释

GetImmediateFastInput

BOOL

输入 <Input> 的值 – FALSE/TRUE。

下表介绍输入/输出变量:

输入/输出

类型

注释

Error

BOOL

FALSE = 运行正常。

TRUE = 运行错误,函数返回无效值。

ErrID

IMMEDIATE_ERR_TYPE

Error 为 TRUE 时的运行错误代码。