简介
本节介绍 M251 Logic Controller 的正确安装位置。
注: 为保持适当的通风并维持环境温度,请按照
环境特性中所述保留足够的间距。
正确的安装位置
为获得最佳运行特性,M251 Logic Controller 应尽可能水平安装在垂直面上,如下图所示:
可接受的安装位置
也可以将 M251 Logic Controller 垂直安装在垂直面上,如下图所示:
注: 在垂直安装中,TM3 扩展模块必须安装在控制器上方。
不正确的安装位置
M251 Logic Controller 的位置应仅如 正确的安装位置 图所示。下图显示的是不正确的安装位置:
最小间隙
|
警告
|
|
意外的设备操作
-
将散热量最多的设备安装在机柜顶部,以确保适当通风。
-
请勿将该设备安放在可能引起过热的设备旁边或上方。
-
将设备安装在与附件所有结构和设备保持本文档中所述最小间距的地方。
-
按照相关文档中的规格安装所有设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
M251 Logic Controller 属于 IP20 产品,因此必须安装在机箱内。安装该产品时,必须考虑到间隙。
须考虑以下 3 种类型的间隙:
-
M251 Logic Controller 和机柜的所有侧面(包括面板门)。
-
M251 Logic Controller 端子块和接线管道有助于减少控制器和接线管道之间的潜在电磁干扰。
-
安装在同一机柜中的 M251 Logic Controller 和其他发热设备。
下图显示适用于所有 M251 Logic Controller 参考号的最小间隙: