DC电源特性和接线

概述

本节提供了 DC 电源的特性和接线图。

DC 电源电压范围

如果不能保持在指定的电压范围内,则可能无法按预期切换输出。请使用合适的安全联锁和电压监控电路。

 危险
火灾危险
  • 仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。
  • 对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。
  • 对于继电器输出接线 (7 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
 警告
意外的设备操作
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

DC 电源要求

M251 Logic Controller 和关联的I/O(TM2、TM3)需要使用标称电压为 24 Vdc 的电源。根据 IEC 61140,24 Vdc 电源必须是额定的安全超低电压 (SELV) 或保护性超低电压 (PELV)。这些电源在电源的电气输入和输出电路之间隔离。

 警告
过热和火灾隐患
  • 切勿将设备直接连接到线路电压。
  • 请仅使用绝缘的 PELV 电源和电路为设备供电1
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

1 要符合 UL (Underwriters Laboratories) 要求,电源还必须符合 NEC Class 2 的各种标准,并且内在地将电流限制为小于 100 VA 的最大可用功率输出(在标称电压时约 4 A),或者不受到内在限制,而是使用附加保护设备(如满足 UL 61010-1 第 9.4 条“限能电路”要求的断路器或熔断器)来限制。在任何情况下,电流限制都绝不得超过本文档所述设备的电气特性和接线图的电流限制。在任何情况下,电源都必须接地,且您必须将 Class 2 电路与其他电路分离。如果电气特性或接线图中指示的额定值大于指定的电流限制,则可以使用多个 Class 2 电源。

控制器 DC 特性

下表显示控制器所需的 DC 电源的特性。

特性

额定电压

24 Vdc

电源电压范围

19.2...28.8 Vdc

电源中断时间

24 Vdc 时 10 毫秒

最大突波电流

50 A

功耗

32.6 W,最大 40.4 W(1)

隔离

DC 电源与内部逻辑之间

未隔离

DC 电源与保护性接地 (PE) 之间

500 Vac

(1) 控制器 + 7 个 TM3 扩展模块

电源中断

M251 Logic Controller 能继续正常运行的断电持续时间的长短取决于控制器的电源负载,但 IEC 标准规定最少维持 10 毫秒。

在规划控制器电源的管理时,由于控制器的周期时间较短,您必须考虑电源中断的持续时间。

在电源中断期间,可能有多次逻辑扫描和对 I/O 映像表的相应更新,同时,根据电源系统架构和电源中断情况也没有外部电源为输入、输出或这两者供电。

 警告
意外的设备操作
  • 分别监控控制器系统使用的各种电源(包括输入电源、输出电源和控制器电源),以便在电源系统中断时能关闭相应的系统。
  • 监控各种电源的输入必须是未过滤的输入。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

DC 电源接线图

下图显示了电源端子块拆卸过程:

下图显示 DC 电源的接线:

* T 型熔断器

有关详细信息,请参阅 5.08 毫米螺距的可插拔螺钉端子块的规则