RAM 存储器结构

简介

本节介绍 Modicon M251 Logic Controller 不同区域的 RAM (Random Access Memory) 大小。

存储器映射

RAM 大小为 64 MB。

RAM 由以下 2 个区域组成:

  • 专用应用程序存储器

  • 操作系统存储器

下表介绍专用应用程序存储器:

区域

组件

系统区域

系统区域可映射的地址

%MW0...%MW59999

系统和诊断变量

(%MW60000...%MW60199)

只能通过 Modbus 请求访问此存储器。

这些请求必须是只读请求。

动态内存区域:读取重定位表

(%MW60200...%MW61999)

只能通过 Modbus 请求访问此存储器。

这些请求必须是只读请求。

系统和诊断变量

(%MW62000...%MW62199)

只能通过 Modbus 请求访问此存储器。

这些请求可以是读取或写入请求。

动态内存区域:写入重定位表

(%MW62200...%MW63999)

只能通过 Modbus 请求访问此存储器。

这些请求可以是读取或写入请求。

%MW64000...%MW65535

保留

保留和持久性数据

用户区域

符号

变量

应用程序

若要显示 EcoStruxure Machine Expert 中的存储器映射,请在设备树窗口中右键单击控制器,并选择设备内存信息

系统和诊断变量

变量

描述

PLC_R

控制器只读系统变量的结构。

PLC_W

控制器读/写系统变量的结构。

ETH_R

以太网只读系统变量的结构。

ETH_W

以太网读/写系统变量的结构。

PROFIBUS_R

PROFIBUS DP 只读系统变量的结构。

SERIAL_R

串行线路只读系统变量的结构。

SERIAL_W

串行线路读/写系统变量的结构。

TM3_MODULE_R

TM3 模块只读系统变量的结构。

有关系统和诊断变量的详细信息,请参阅

存储器寻址

下表描述了地址大小 Double Word (%MD)、Word (%MW)、Byte (%MB) 和 Bit (%MX) 的存储器寻址:

双字

字节

%MD0

%MW0

%MB0

%MX0.7

...

%MX0.0

%MB1

%MX1.7

...

%MX1.0

%MW1

%MB2

%MX2.7

...

%MX2.0

%MB3

%MX3.7

...

%MX3.0

%MD1

%MW2

%MB4

%MX4.7

...

%MX4.0

%MB5

%MX5.7

...

%MX5.0

%MW3

%MB6

%MX6.7

...

%MX6.0

%MB7

%MX7.7

...

%MX7.0

%MD2

%MW4

%MB8

%MX8.7

...

%MX8.0

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

存储器范围重叠的示例:

%MD0 包含 %MB0 (...) %MB3,%MW0 包含 %MB0 和 %MB1,%MW1 包含 %MB2 和 %MB3。

注: Modbus 通讯与应用程序不同步。