简介

库提供可用于项目开发的函数、功能块、数据类型和全局变量。

EcoStruxure Machine Expert库管理器提供项目所涉及的库的相关信息,并可帮助您安装新库。有关库管理器的详细信息,请参阅“EcoStruxure Machine Expert 编程指南”。

Modicon M251 Logic Controller

为应用程序选择 Modicon M251 Logic Controller 后,EcoStruxure Machine Expert 会自动加载以下库:

库名称

描述

IoStandard

CmpIoMgr 配置类型、ConfigAccess、参数和帮助功能:管理应用程序中的 I/O。

Standard

包含为符合 IEC61131-3 所需的函数和功能块,作为 IEC 编程系统的标准 POU。标准 POU 必须与项目关联 (standard.library)。

Util

模拟量监控、BCD 转换、位/字节函数、控制器数据类型、函数操纵器、数学函数和信号。

M251 PLCSystem

包含功能和变量,用于获取信息和向控制器系统发送命令。(请参阅 Modicon M251 Logic Controller 系统功能和变量 PLCSystem 库指南)。

PLCCommunication

SysMem, Standard.这些功能有助于实现特定设备之间的通讯。大多数函数专用于 Modbus 交换。对于调用功能的应用程序任务而言,通讯功能的处理是异步的。(请参阅 EcoStruxure Machine Expert Modbus 和 ASCII 读/写功能 PLCCommunication 库指南)。

重定位表

借助重新定位表,用户可以将非连续数据重新分组到寄存器的连续表中,从而组织数据以优化 Modbus 客户端与控制器之间的交换。请参阅 重定位表

ModbusTCPIOScanner

TM251MESE。提供 Modbus TCP IOScanner 功能块。(请参阅ModbusTCPIOScanner EcoStruxure Machine Expert Modbus TCP 用户指南)。

EtherNetIP Scanner

TM251MESE。用于建立和关闭 CIP 连接以及在 EtherNet/IP 上生成显式消息传送请求的基础结构功能块。(请参阅EcoStruxure Machine Expert EtherNet/IP 用户指南)。

EtherNetIP Explicit Messaging

TM251MESE。EtherNet/IP 上的显式消息传送,用于与 EcoStruxure Machine Expert 并不为之提供设备整合的通用设备(例如摄像头)进行通讯。(请参阅EcoStruxure Machine Expert EtherNet/IP 用户指南)。

其他库:

  • 3S CANopenStack

  • FDT_CANOpenDriver

  • CAA CiA 405

CAA CiA 405 库提供了一组满足 CiA405 要求的功能块,用于从控制器(CANopen 主站)的应用程序(IEC61131-3 程序)访问 CANopen 网络。