Modicon M251 Logic Controller 支持以下扩展模块:
TM4 扩展模块
TM3 扩展模块
数字量 I/O 模块
模拟量 I/O 模块
专用 I/O 模块
安全模块
发射器和接收器模块
TM2 扩展模块
专用模块
通讯模块
有关 TM4、TM3 和 TM2 扩展模块配置的详细信息,请分别参阅 TM4 扩展模块配置编程指南、TM3 扩展模块配置编程指南和 TM2 扩展模块配置编程指南。
要将扩展模块添加到控制器,请在硬件目录中选择扩展模块,将其拖动到设备树,然后将其放到一个突出显示的节点上。
有关将设备添加到项目的更多信息,请参阅:
• 使用硬件目录
• 使用上下文菜单或加号按钮