%MW
ARP
ASIC
BCD
BOOL
BOOTP
CFC
CRC
DHCP
DINT
DNS
DTM
DWORD
EDS
Ethernet
FBD
FE
freewheeling
FTP
HE10
I/O
ICMP
IEC
IEC 61131-3
IL
INT
IP
KeepAlive
LD
LED
LINT
LRC
LREAL
LWORD
MAC 地址
MAST
MDT
MIB
ms
MSB
NMT
NVM
OS
PCI
PDO
PE
publishing interval
REAL
RJ45
RPDO
RPI
RSTP
RTC
RTP
run
SDO
SFC
SINT
SNMP
ST
STOP
TCP
TPDO
UDINT
UDP
UINT
WORD
变量
采样速率
程序
端子排
符号
固件
后配置
监控项
节点
看门狗
控制器
控制网络
扩展总线
连续功能图语言
模拟量输出
配置
任务
扫描
设备
设备网络
数据日志
梯形图语言
通知
网络
系统变量
协议
循环任务
引导应用程序
应用程序
应用程序源
指令列表语言
字符串
字节