缺省情况下,克隆可以通过 SD 卡或 Controller Assistant 来执行。当启用了用户权限且 ExternalMedia 组的查看权限 ExternalCmd 被拒绝时,不允许执行克隆功能。在这种情况下,功能块会在控制器下次通电时启用一次克隆功能。
下表显示了如何设置功能块和用户权限:
功能块设置
启用了用户权限时
禁用了用户权限时
xEnable = 1
允许克隆
xEnable = 0
不允许克隆
若要查看 IL 或 ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式一章。
下表描述了输入变量:
输入
类型
注释
xEnable
BOOL
如果为 TRUE,则启用一次克隆功能。
如果为 FALSE,则禁用克隆功能。
下表介绍输出变量:
输出
xError
UDINT
值 0 表示在执行功能块时未检测到错误。非零值表示检测到错误。
0