|
|
|
火灾危险 |
|
对于电源的最大电流容量,仅使用正确的导线规格。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表显示了 TM5SPS3 的一般特性:
|
一般特性 |
|
|---|---|
|
额定电源电压 |
24 Vdc |
|
24 Vdc I/O 电源段最大电流 |
25 mA |
|
功耗 |
1.82 W(最大值) |
|
重量 |
30 克(1.1 盎司) |
|
ID 代码 |
8076(十进制) |
另请参阅环境特性。
下表提供了 TM5SPS3 的 TM5 电源总线特性:
|
TM5 电源总线特性 |
|
|---|---|
|
电源 范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
额定输入电流 |
24 Vdc 时 0.7 A |
|
极性反接保护 |
是 |
|
熔断器 |
集成,无法更换 |
|
生成的电流 |
oTM5 电源总线上:750 mA o为现场总线接口模块提供:300 mA |
|
电气隔离 |
请参见注 1 |
|
并行运行 |
是2 |
|
1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。 2 在并行运行中,只能采用 75% 的额定电源。请确保同时打开和关闭所有并行运行电源。 |
|
TM5SPS3 根据 TM5 电源总线上的电流消耗而受到温度限制:
o不超过 500 mA:0...60°C (32...140°F)
o超过 500 mA:0...55°C (32...131°F)
下表提供 TM5SPS3 的 24 Vdc I/O 电源段特性:
|
24 Vdc I/O 电源段特性 |
|
|---|---|
|
电源 范围 |
20.4 到 28.8 Vdc |
|
额定电源电压 |
24 Vdc |
|
提供的最大电流 |
10 A |
|
极性反接保护 |
否 |
|
短路保护 |
T 型慢断外部熔断器,最大 10 A,250 V |
|
电源段和 TM5 总线之间的隔离 |
请参见注 1 |
|
1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。 |
|