对电源进行接线

概述

要根据配电介绍为 24 Vdc I/O 电源段和 TM5 电源总线分配电流,请将以下模块连接至外部源:

o控制器配电模块 (CPDM)

o接口配电模块 (IPDM)

o接收器模块 (TM5SBER2)

o配电模块 (PDM) TM5SPS1•

o配电模块 (PDM) TM5SPS2•

这些模块的电源可以有一个或多个。您的要求通过以下信息来指示:

o电压和电流需要

o隔离要求

注意: 将 0 Vdc 电源电路连接在一起并连接至您系统的功能性接地 (FE),以满足 EMC 要求。

Danger_Color.gif危险

电击、爆炸、过热和起火危险

o切勿将模块直接连接到线路电压。

o请只使用符合 IEC 61140 标准的绝缘 PELV 系统为模块供电。

o将 0 Vdc 的外部电源连接到 FE(功能性接地)。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

为控制器配电模块 (CPDM) 接线

CPDM 是控制器到外部 24 Vdc 电源的连接,并且是本地配置的配电起点。根据电流需要和功能,电源可以由两个或三个外部隔离电源提供。

可以为 CPDM 连接三个电源:

连接

2 个电源

3 个电源

24 Vdc 嵌入式专用模块电源

PS1

PS0

24 Vdc 主电源,用来为 TM5 电源总线供电

PS1

24 Vdc I/O 电源段

PS2

PS2

下图显示与两个独立外部 24 Vdc 电源连接的 CPDM:

G-SE-0002876.3.gif-high.gif

 

(1)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 3 A 250 V

(2)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 2 A 250 V

(3)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 10 A(最大)250 V

PS1/PS2   外部隔离电源 24 Vdc

注意: 将 0 Vdc 电源电路连接在一起并连接至您系统的功能性接地 (FE)。如果不将外部电源的 0 Vdc 电路进行互联,则状态 LEDs 可能无法正确指示状态。此外,可能还会造成更加严重的后果,如爆炸和/或火灾。

Danger_Color.gif危险

可能存在爆炸或火灾危险

始终将 0 Vdc 外部电源端子连接至您系统的功能性接地 (FE)。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

下图显示 CPDM 与 3 个独立外部 24 Vdc 电源的接线:

G-SE-0005808.1.gif-high.gif

 

(1)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 3 A 250 V

(2)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 2 A 250 V

(3)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 10 A(最大)250 V

PS0/PS1/PS2   外部隔离电源 24 Vdc

注意: 将 0 Vdc 电源电路连接在一起并连接至您系统的功能性接地 (FE)。如果不将外部电源的 0 Vdc 电路进行互联,则状态 LEDs 可能无法正确指示状态。此外,可能还会造成更加严重的后果,如爆炸和/或火灾。

Danger_Color.gif危险

可能存在爆炸或火灾危险

始终将 0 Vdc 外部电源端子连接至您系统的功能性接地 (FE)。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

为接口配电模块 (TM5SPS3) 接线

IPDM (TM5SPS3) 是分布式配置到外部 24 Vdc 电源的首个连接。电源由两个外部隔离电源提供。

可以为 IPDM (IPDM TM5SPS3) 连接两个电源:

连接

2 个电源

24 Vdc 主电源,用来为 TM5 电源总线供电

PS1

24 Vdc I/O 电源段

PS2

G-SE-0007454.1.gif-high.gif

 

(2)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 1 A 250 V

(3)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 10 A(最大)250 V

PS1/PS2   外部隔离电源 24 Vdc

注意: 将 0 Vdc 电源电路连接在一起并连接至您系统的功能性接地 (FE)。如果不将外部电源的 0 Vdc 电路进行互联,则状态 LEDs 可能无法正确指示状态。此外,可能还会造成更加严重的后果,如爆炸和/或火灾。

Danger_Color.gif危险

可能存在爆炸或火灾危险

始终将 0 Vdc 外部电源端子连接至您系统的功能性接地 (FE)。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

对接收器模块 (TM5SBER2) 进行接线

接收器模块 (TM5SBER2) 是远程配置到外部 24 Vdc 电源的首个连接。电源由两个外部隔离电源提供。

可以为接收器模块 (TM5SBER2) 连接两个电源:

连接

2 个电源

24 Vdc 主电源,用来为 TM5 电源总线供电

PS1

24 Vdc I/O 电源段

PS2

G-SE-0005794.1.gif-high.gif

 

(2)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 1 A 250 V

(3)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 10 A(最大)250 V

PS1/PS2   外部隔离电源 24 Vdc

注意: 将 0 Vdc 电源电路连接在一起并连接至您系统的功能性接地 (FE)。如果不将外部电源的 0 Vdc 电路进行互联,则状态 LEDs 可能无法正确指示状态。此外,可能还会造成更加严重的后果,如爆炸和/或火灾。

Danger_Color.gif危险

可能存在爆炸或火灾危险

始终将 0 Vdc 外部电源端子连接至您系统的功能性接地 (FE)。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

为配电模块 TM5SPS1• 接线

TM5SPS1• (PDM)将 24 Vdc I/O 电源段分为若干独立的 24 Vdc I/O 电源段。根据电流需要和功能,每个独立的 24 Vdc I/O 电源段由一个外部隔离电源提供。

可以为每个TM5SPS1• (PDM) 连接一个电源:

电源段起点

连接

电源

用于本地配置的 CPDM、用于远程配置的接收器模块或用于分布式配置的 IPDM

24 Vdc I/O 电源段 1

PS2

配置的第一个 PDM(从左到右)

24 Vdc I/O 电源段 2

PS3

配置的第二个 PDM(从左到右)

24 Vdc I/O 电源段 3

PS4

...

...

...

下图显示向本地配置的 24 Vdc I/O 电源段供电的接线:

G-SE-0001976.3.gif-high.gif

 

(1)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 3 A 250 V

(2)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 2 A 250 V

(3)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 10 A(最大)250 V

(4)   核准的紧急停止设备

PS1/PS2/PS3/PS4   外部隔离电源 24 Vdc

注意: 将 0 Vdc 电源电路连接在一起并连接至您系统的功能性接地 (FE)。如果不将外部电源的 0 Vdc 电路进行互联,则状态 LEDs 可能无法正确指示状态。此外,可能还会造成更加严重的后果,如爆炸和/或火灾。

Danger_Color.gif危险

可能存在爆炸或火灾危险

始终将 0 Vdc 外部电源端子连接至您系统的功能性接地 (FE)。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

注意: 对于输入和输出片段,电源要求是不相同的。向输出片段供电的电源通常会使用紧急停止。

为配电模块 TM5SPS2• 接线

TM5SPS2• (PDM) 将 24 Vdc I/O 电源段分为若干独立的 24 Vdc I/O 电源段并增强 TM5 电源总线

选择 24 Vdc 电源应根据电流需要和功能进行。

根据电流需要和功能,每个独立的 24 Vdc I/O 电源段由一个外部隔离电源提供。

可以为每个 TM5SPS2• (PDM) 连接两个电源:

电源段起点

连接

2 个电源

3 个电源1

用于本地配置的 CPDM、用于远程配置的接收器模块或用于分布式配置的 IPDM

24 Vdc 嵌入式专用模块电源

PS1

PS0

24 Vdc 主电源,用来为 TM5 电源总线供电

PS1

24 Vdc I/O 电源段 1

PS2

配置的第一个 PDM(从左到右)

24 Vdc 主电源,用来为增强 TM5 电源总线供电

PS1

24 Vdc I/O 电源段 2

PS3

配置的第二个 PDM(从左到右)

24 Vdc 主电源,用来为增强 TM5 电源总线供电

PS1

24 Vdc I/O 电源段 3

PS4

...

...

...

1 仅适用于 CPDM

在下例中,PS1 连接到主电源和 CPDM 的嵌入式专用 I/O 连接。在本示例中,2 个 TM5SPS2• PDMs 连接至 PS1,以便为 TM5 电源总线供电:

G-SE-0002921.2.gif-high.gif

 

(1)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 3 A 250 V

(2)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 1 A 250 V

(3)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 10 A(最大)250 V

(4)   核准的紧急停止设备

PS1/PS2/PS3/PS4   外部隔离电源 24 Vdc

注意: 将 0 Vdc 电源电路连接在一起并连接至您系统的功能性接地 (FE)。如果不将外部电源的 0 Vdc 电路进行互联,则状态 LEDs 可能无法正确指示状态。此外,可能还会造成更加严重的后果,如爆炸和/或火灾。

Danger_Color.gif危险

可能存在爆炸或火灾危险

始终将 0 Vdc 外部电源端子连接至您系统的功能性接地 (FE)。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

注意: 对于输入和输出片段,电源要求是不相同的。向输出片段供电的电源通常会使用紧急停止。