本节介绍 TM5SPDG5D4F 模块特性。
另请参阅环境特性。
|
火灾危险 |
仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表显示了 TM5SPDG5D4F 电子模块的一般特性:
一般特性 |
|
---|---|
额定电源电压 电源 |
24 Vdc 连接到外部 24 Vdc 电源 |
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
状态指示灯 |
操作状态、模块状态 |
24 Vdc I/O 电源段最大电流 |
未连接 |
TM5 电源总线 5 Vdc 最大电流 |
24 毫安 |
功耗 |
最大 1.27 W |
重量 |
25 g (0.9 oz) |
ID 代码 |
9856(十进制) |
下表显示了 TM5SPDG5D4F 电子模块的公共特性:
公共特性 |
||
---|---|---|
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
额定输出电压 |
来自 24 Vdc 外部电源的 0 Vdc 和 24 Vdc |
|
保护 |
集成的可更换类型 T 慢断熔断器 6.3 A 250 V |