TM5SPS1 简介

主要特性

TM5SPS1 配电模块为 24 Vdc I/O 电源段供电。

下表描述了 TM5SPS1 电子模块的主要特性:

主要特性

24 Vdc I/O 电源段上供应的最大电流

10000 mA

生成的 TM5 电源总线电流

订购信息

下面的图和表提供用于创建具有 TM5SPS1 电子模块的片段的型号:

G-SE-0000922.3.gif-high.gif

 

 

编号

型号

描述

颜色

1

TM5ACBM01R

或者

TM5ACBM05R

总线基板 24 Vdc I/O 电源段,左侧隔离

 

带有地址设置的总线基板 24 Vdc I/O 电源段,左侧隔离

灰色

 

灰色

2

TM5SPS1

电子模块

灰色

3

TM5ACTB12PS

端子块,12 针

灰色

注意: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块

状态 LED

下图显示 TM5SPS1 状态 LED:

G-SE-0001531.1.gif-high.gif

 

 

下表介绍了 TM5SPS1 状态 LED:

LED 指示灯

颜色

状态

描述

r

绿色

熄灭

未连接电源

一次闪烁

复位状态

闪烁

预操作状态

亮起

运行状态

e

红色

熄灭

正常或模块未连接

两次闪烁

表示以下情况之一:

o通过外部电源供电的 24 Vdc I/O 电源段电压过低。

o通过外部电源供电的 TM5 电源总线电压过低。

e+r

红色常亮/绿色一次闪烁

无效固件