本节介绍 TM5SPS1 电子模块特性。
另请参阅环境特性。
|
火灾危险 |
仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表显示了 TM5SPS1 电子模块的一般特性:
一般特性 |
|
---|---|
额定电源电压 |
24 Vdc |
24 Vdc I/O 电源段最大电流 |
25 mA |
TM5 电源总线 5 Vdc 最大电流 |
40 mA |
功耗 |
0.8 W(最大值) |
重量 |
30 克(1.1 盎司) |
ID 代码 |
7103(十进制) |
下表显示了 TM5SPS1 电子模块的 24 Vdc I/O 电源段特性:
24 Vdc I/O 电源段特性 |
|
---|---|
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
额定电压 |
24 Vdc |
提供的最大电流 |
10000 mA |
极性反接保护 |
无 |
短路保护 |
T 型慢断外部熔断器,最大 10 A,250 V |
电源段与 TM5 电源和数据总线之间的隔离 |
请参见注 1 |
1 电子模块的隔离在 TM5 电源总线供电的电子部件与连接到模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过用于减小电磁干扰影响的特定组件共用同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 或 60 V。这样可有效地减少整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。