M262 Logic/Motion Controller 包含实时时钟 (RTC),不仅能提供系统日期和时间信息,而且还支持需要实时时钟的相关功能。
RTC 还为安装在控制器左侧的任何 TMS 扩展模块提供系统日期和时间。
如果控制器至少通电 2 小时,则即便控制器断电,系统日期和时间也可保持 1000 小时(在 25 °C (77 °F) 温度下)。
下表说明如何管理 RTC 漂移:
RTC 特性 |
描述 |
---|---|
RTC 漂移 |
在 25 °C (77 °F) 的条件下,如果用户不进行校准,则每月漂移小于 15 秒 |
要在 EcoStruxure Machine Expert 中设置和校准 RTC,使用:
M262 Logic/Motion Controller 编程指南”)。
选项卡(请参阅“
SysTimeRtcSet
功能块。