要使用编码器接口,需要为 Modicon M262 Logic/Motion Controller 提供一个可以支持以下编码器的特定硬件编码器接口:
增量编码器
SSI 编码器
有关可用功能块的更多信息,请参阅 Modicon M262 Logic/Motion Controller - Encoder 库指南
如要将编码器添加到控制器,请选择硬件目录中的编码器。将其拖放到其中一个突出显示节点的设备树中。
有关将设备添加到项目的更多信息,请参阅:
• 使用硬件目录
• 使用上下文菜单或加号按钮
要配置增量编码器,双击设备树中的编码器节点。
下表介绍了增量编码器配置参数:
参数
类型
值
缺省值
Unit
描述
电源
电压选择
BYTE Enum
无
5 V
24 V
–
电源监控
已启用
已禁用
启用电源监控
概述
输入模式
正态积分 x 1
正态积分 x 2
正态积分 x 4
反向积分 x 1
反向积分 x 2
反向积分 x 4
选择周期测量间隔
计数输入
A 输入
滤波
0.000
0.001
0.002
0.005
0.01
0.05
0.08
0.5
1
4
12
ms
设置可减小对输入的跳动影响的过滤值
B 输入
0
预设输入
Z 输入
要配置 SSI 编码器,双击设备树中的编码器节点。
下表介绍了 SSI 编码器配置参数:
同步串行接口 (SSI)
传送速度
100
250
500
KHz
选择数据传输速度
每帧位数
USINT (8...64)
8
设置每帧位数(标头 + 数据位 + 状态 + 奇偶校验)
数据位数
USINT (8...32)
设置计数转的位数 + 每转计数点的位数
每转数据位数
USINT (8...16)
设置每转计数点的数据位数
状态位数
USINT (0...4)
设置要为状态保留的位数
奇偶校验
选择奇偶校验
精度降低
USINT (0...17)
设置分辨率代码
二进制编码
二进制
选择二进制编码模式
您可以配置专用于运动应用程序的特定元素。有关更多信息,请参阅运动功能选项卡。