以下章节介绍了设置 Sercos 总线、添加设备、配置网络通讯、配置单个设备以及使用 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 调试系统的流程。
步骤
操作
1
设备安装和接线
有关安装和接线的信息,请参阅要通过 Sercos 总线来工作的设备的硬件指南。
2
添加 Sercos 主站
3
添加 Sercos 从站
4
配置 Sercos 循环时间
5
配置 Sercos 通讯
6
配置以太网通讯
7
配置仿真从站
8
配置驱动器的参数以用于循环通讯
9