下面的章节介绍通过 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 激活 Sercos 通讯阶段 CP4 的步骤。在此通讯阶段中,Sercos 总线处于运行状态。
在配置 Sercos 设备和创建运动应用程序期间,通常会数次执行此操作。下面的章节未介绍最终机器/过程的调试。
警告 | |
---|---|
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 中,单击登录按钮,或者按 Alt+F8 组合键,登录到 Sercos 主站。 |
2 |
如果满足相应的前提要求和条件,请确认所显示的消息。 结果:应用程序和设置被下载到控制器。检测到的错误、警示和其他消息显示在消息窗口中。 |
3 |
通过单击 来显示设备树。 |
4 |
双击节点 SercosMaster(Sercos 主站)。 |
5 |
显示 Sercos 主站的参数选项卡。 |
6 |
单击相应的加号,展开参数组 SercosPhaseChanger。 |
7 |
如要执行阶段上升,则至少一个设备必须物理地连接到 Sercos 主站。其他设备可以作为仿真设备来运行。将参数 DesiredPhase 设置为以下其中一个值:
|