ETH_R_ITF_STRUCT 枚举数据类型包含以下值:
%MW |
变量名称 |
类型 |
注释 |
---|---|---|---|
无 |
i_byIPAddress |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
此以太网接口的 IP 地址
|
无 |
i_bySubNetMask |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
此以太网接口的子网掩码
|
无 |
i_byGateway |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
此以太网接口的网关地址
|
无 |
i_byMACAddress |
ARRAY[0..5] OF BYTE |
此以太网接口的 MAC 地址
|
无 |
i_sDeviceName |
STRING(15) |
用于获取服务器 IP 地址的名称。 |
无 |
i_wIpMode |
用于获取 IP 地址的方法。 |
|
无 |
i_byFDRServerIPAddress |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
DHCP 或 BootP 服务器的 IP 地址
如果使用存储的 IP 或默认 IP,则等于 0.0.0.0。 |
无 |
i_udiFramesTransmittedOK |
UDINT |
已成功传输的帧数。在电源接通或使用复位命令 ETH_W.q_wResetCounter 后复位。 |
无 |
i_udiFramedReceivedOK |
UDINT |
已成功接收的帧数。在电源接通或使用复位命令 ETH_W.q_wResetCounter 后复位。 |
无 |
i_udiTransmitBufferErrors |
UDINT |
已传输但检测到错误的帧的数量。在电源接通或使用复位命令 ETH_W.q_wResetCounter 后复位。 |
无 |
i_udiReceiveBufferErrors |
UDINT |
已接收但检测到错误的帧的数量。在电源接通或使用复位命令 ETH_W.q_wResetCounter 后复位。 |
无 |
i_wPortALinkStatus |
以太网端口的链路(0 = 无链路,1 = 连接到其他以太网设备的链路)。 |
|
无 |
i_wPortASpeed |
以太网端口网络速度(10 Mb/s、100 Mb/s 或 1 Gb/s)。 |
|
无 |
i_wPortADuplexStatus |
以太网端口双工状态(0= 半双工,1= 全双工)。 |
|
无 |
i_wPortAIpStatus |
以太网 TCP/IP 端口栈状态。 |
|
无表示没有用于此系统变量的预定义 %MW 映射。 |