|
特性 |
值 |
标准 |
|---|---|---|
|
电机类型 |
交流同步伺服电机 |
- |
|
耐热等级 |
F(155 °C) |
按照 IEC 60034-1 |
|
振荡大小等级 |
A |
按照 IEC 60034-14 |
|
测试电压 |
> 2400 Vac |
按照 IEC 60034-1 |
|
端跳 |
normal class |
按照 IEC 60072-1、DIN 42955 |
|
机壳颜色 |
黑色 RAL 9005 |
- |
|
过压类别 |
III |
按照 IEC 61800-5-1 |
|
防护等级(1) |
i |
按照IEC 61140、EN 50178 |
|
(1) 抱闸、温度传感器和编码器的内部电路符合 PELV 的要求。 |
||
|
轴承使用寿命 |
单位 |
值 |
|---|---|---|
|
轴承额定使用寿命 L10h(1) |
h |
20000 |
|
(1) 故障概率 10% 时的运行小时数 |
||
在操作正确的情况下,电机使用寿命主要取决于轴承(球轴承)的使用寿命。
以下情况会大大缩短电机的使用寿命:
旋转运动只在固定角 <100° 的范围内进行。
在加速度大于 >20 m/s2的振动负载下运行
密封圈无润滑运行
密封圈接触腐蚀性物质
安装海拔 > 平均海平面以上 1000 m (3281 ft)。
压缩空气在机舱内会产生恒定过压。由于机舱中存在过压,防护等级应达到 IP67。
在设备关闭后,压缩空气也必须处于可用状态,以便执行所需防护等级的清洁作业。压缩空气关闭时防护等级减小为 IP65。防护等级仅与电机有关,与安装件——如齿轮箱——无关。
此外,电机安装完成后,其他相关情况(如安装位置和产品附件)与防护等级相关。
压缩空气的特性:
|
特性 |
单位 |
值 |
|---|---|---|
|
额定压力 |
bar (psi) |
0.1 ...0.3 (1.45 ...4.35) |
|
最大气压 |
bar (psi) |
0.4 (5.8) |
|
允许的空气湿度 |
% |
20 ...30 |
|
压缩空气的其他特性 |
无尘,无油 |
有关详情,请参见压缩空气连接。