电机编码器在首次通电时将确定一圈内的绝对值,之后将以增量计数方式工作。
特性 |
值 |
---|---|
增量分辨率 |
视评估方法而定 |
每圈内的分辨率 |
128 正余弦周期 |
绝对测量范围 |
1 圈 |
数字绝对值的精度(1) |
±0.0889° |
增量位置精度 |
±0.0222° |
信号波形 |
正弦 |
电源电压 |
7 ... 12 Vdc |
最大电源电流 |
60 mA (无负荷) |
最大角加速度 |
200000 rad/s2 |
(1) 根据驱动放大器的评估而定,通过计算绝对值以及处理增量位置的方式,精度会提高。这种情况下,此精度符合增量位置。 |
电机编码器在首次通电时将确定在 4096 圈之内的绝对值,之后将以增量计数方式工作。
特性 |
值 |
---|---|
增量分辨率 |
视评估方法而定 |
每圈内的分辨率 |
128 正余弦周期 |
绝对测量范围 |
旋转 4096 圈 |
数字绝对值的精度(1) |
±0.0889° |
增量位置精度 |
±0.0222° |
信号波形 |
正弦 |
电源电压 |
7 ... 12 Vdc |
最大电源电流 |
60 mA (无负荷) |
最大角加速度 |
200000 rad/s2 |
(1) 根据驱动放大器的评估而定,通过计算绝对值以及处理增量位置的方式,精度会提高。这种情况下,此精度符合增量位置。 |