SQL Gateway 在 SQL 架构中扮演着核心的角色。由于充当 SQL 客户端的控制器无法直接访问 SQL 数据库,因此 SQL Gateway 就用作访问 SQL 数据库的驱动程序的接口。
1 1...n 控制器(SQL 客户端)
2 读取数据
3 写入数据
4 SQL 网关
5 1...n 数据库服务器
必须将 SQL Gateway 安装在运行 Windows 操作系统的 PC 上(参见后面的系统要求),该 PC 还应经由 Ethernet 连接到控制器和数据库服务器。在成功安装之后,SQL Gateway 作为一项 Windows 服务而运行,并且可经由 Windows 通知区中的图标来访问。
这个图标表示 SQL Gateway 服务的不同状态:
SQL Gateway 图标 |
描述 |
---|---|
![]() |
SQL Gateway 服务正在运行。 |
![]() |
SQL Gateway 服务已停止。 |
要安装 SQL Gateway 的 PC 必须满足以下硬件要求:
设备 |
最小值 |
建议 |
---|---|---|
处理器 |
Intel Core(TM) 2 Duo (或等同型号) |
Intel Core(TM) I7 (或等同型号) |
RAM |
500 MB |
1 GB |
可用硬盘空间 |
500 MB,包括用于软件安装的存储器空间、用于执行的临时空间和保存应用程序的空间 |
1 GB,用于软件完整安装的空间、用于执行的临时空间和用于存储应用程序的空间 |
外设 |
鼠标或兼容的指针设备 |
|
Web 访问 |
Web 激活需要互联网接入系统。 |
用于安装 SQL Gateway 的 PC 必须运行以下其中一种 Windows 版本:
Microsoft Windows 8.1 专业版 32 位
Microsoft Windows 8.1 专业版 64 位
Microsoft Windows 10 专业版 32 位
Microsoft Windows 10 专业版 64 位
包含 SqlRemoteAccess 库的 EcoStruxure Machine Expert 必须安装在经由 Ethernet 连接到控制器和 SQL Gateway PC 的 PC 上。SqlRemoteAccess 库提供客户端功能块,让您的控制器能够连接到 SQL 数据库,以便运行 SQL 查询,从而读写数据。