使用 SQL 网关控制台配置到 Microsoft SQL Server 数据库的连接

前提条件

在用 SQL 网关控制台配置到 SQL 数据库的连接之前,确保您已经执行了 SQL 连接建立步骤

  • 步骤 1:设置要安装 SQL Gateway 的 PC。

  • 步骤 2:设置 SQL 数据库。

  • 步骤 3:安装 SQL Gateway

如要配置到数据库的连接,首先必须配置 SQL 服务器的通用数据库服务器。在第二步中,对可经由数据库服务器访问的具体数据库配置一个或多个数据库连接

配置对数据库服务器的访问

这个部分讲述了如何定义对数据库服务器的访问:

步骤

操作

注释

1

SQL Gateway配置选项卡中,右键单击左侧树结构中的数据库服务器节点,然后执行新数据库服务器命令。

结果:创建了具有缺省名称的新子节点。

2

输入唯一的服务器名称,以便识别该数据库服务器。

3

服务器类型列表中选择 SQL 服务器

在将 SQL 服务器 选择作为服务器类型之后,便会显示本章节中所述的配置参数。

4

输入服务器地址以便识别 SQL Server 实例。

服务器地址的格式:

host-name\instance-name

host-name 是 PC 的网络名称。

instance-nameSQL Server 安装期间定义的 SQL Server 实例的名称。

如果 SQL ServerSQL Gateway 在同一 PC 上运行,在输入 (local) 作为 host-name

如果 SQL Server 是缺省实例,则将 instance-name 留空。

有关地址格式的详细说明,请参见 SQL Server 文档。

5

选择验证模式

如果验证模式设置为 SQL 服务器,则会显示用户名密码参数。

6

用户名处,输入要使用的 SQL Server 登陆名。

7

输入密码,输入要使用的 SQL Server 登陆密码。

8

单击测试服务器连接按钮,进而检查是否能够利用所配置的参数建立到数据库服务器的连接。

结果:显示指示测试结果的消息。

配置数据库连接

这个部分讲述了如何创建到具体数据库的连接:

步骤

操作

结果/备注

1

SQL Gateway配置选项卡中,右键单击左侧树结构中的数据库连接节点,然后执行新数据库连接命令。

结果:创建了具有缺省名称的新子节点。

2

输入唯一的连接名称,以便识别该数据库连接。

确保客户端配置中的参数值与连接名称参数的值相同:

EcoStruxure Machine Expert SqlRemoteAccess 库中配置的元素 wsDbConnectionName 必须具有与连接名称参数相同的值。

3

服务器名称列表中,选择托管要连接的数据库的数据库服务器。

服务器名称列表包含数据库服务器节点下定义的那些服务器。

在将某个数据库服务器选择作为服务器名称之后,便会显示本章节中所述的配置参数。

4

输入该数据库的数据库名称

5

如要为数据库连接的配置添加其他参数,则单击选择按钮,然后在 Select Advanced Properties 对话框中激活所选择的参数。

结果:在通过按下确定按钮确认了选择之后,编辑器中将显示所选择的参数,并且这些参数可以编辑。

6

单击测试数据库连接按钮,进而检查是否能够利用所配置的参数建立到数据库的连接。

结果:显示指示测试结果的消息。