电磁辐射可能会干扰控制系统的控制通讯和/或输入/输出信号。
对所有模拟量和高速输入或输出以及通讯连接使用正确接地的屏蔽电缆。如果不对这些连接使用屏蔽电缆,则电磁干扰会减弱信号。信号衰减会导致控制器或连接的模块和设备意外执行。
|
意外的设备操作 |
o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。 o对所有模拟量 I/O、快速 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1。 o将通讯和 I/O 电缆与电源电缆分开布线。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。
|
模拟量转换不准确 |
请确保已将适当的编织层接地电缆连接到模块的接地端子,并已牢固地连接到您系统的保护性接地连接。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
编号 |
含义 |
描述 |
---|---|---|
1 |
模块接地 |
使用模块随附的编织层电缆将模块连接至功能性接地 (FG) 端子。 |
2 |
传感器接地 |
连接与接地电缆屏蔽层时应尽可能靠近控制器底座: o剥开屏蔽层 o将电缆与金属支架连接时,应将卡箍套在屏蔽层的被剥开部位。 必须将屏蔽层充分夹紧到金属支架上,以确保接触良好。 |
下图所示为接地体 TM2XMTGB 的连接方法:
1 控制器功能性接地
2 模块功能性接地
3 模拟量快速 I/O 电缆屏蔽层
4 电缆接头
注意: TM2XMTGB 接地体可与 TM2 I/O 模块一起使用 。
|
从保护性接地 (PE) 意外断开连接 |
o请勿使用 TM2XMTGB 接地板提供保护性接地 (PE)。 o只使用 TM2XMTGB 接地板提供功能性接地 (FE)。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |