连接 TM2DAI8DT 模块
简介
TM2DAI8DT 是一种 8 通道,120 Vac 输入信号模块。
该模块配备有一个可插拔的连接螺钉端子块,用于连接输入与电源。
接线规则
请参阅接线要求。
TM2DAI8DT 接线图
下图所示为输入模块(右侧)与传感器(左侧)连接的情况。
两个 COM 端子未在内部连接在一起
警告
意外的设备操作
请勿将导线连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。