TM2DDO8UT 模块特性

简介

本节介绍 TM2DDO8UT 模块的功率限制、电气与输出特性。

另请参阅环境特性

Danger_Color.gif危险

火灾危险

仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

尺寸

下图所示为 TM2DDO8UT 模块的尺寸。

G-RU-0010313.1.gif-high.gif

 

 

注意: * 拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。

TM2DDO8UT 电气特性

输出与内部总线之间隔离

500 Vac

输出端子间隔离

未隔离

连接器插入/拔出耐久性

超过 100 次

5 Vdc 内部总线上的最大电流

10 mA(所有输出开启)

5 mA(所有输出关闭)

24 Vdc 内部总线上的最大电流

20 mA(所有输出开启)

0 mA(所有输出关闭)

TM2DDO8UT 输出特性

输出通道

8

公共端

1 个公共端用于 8 个通道

输出电流

每路输出最大 0.36 A

每个公共端最大 2.9 A

输出电压

24 Vdc

输出电压范围

20.4...28.8 Vdc

电压降

0.4 Vdc(最大值)

接通时间

450 微秒

断开时间

450 微秒

防止超载和短路

外部熔断器(快速熔断,最大 0.36 A)

极性反接保护

未加以保护