本节介绍 TM2DRA16RT 模块的功率限制、电气与输出特性。
另请参阅环境特性。
|
火灾危险 |
o仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。 o对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。 o对于继电器输出接线 (7 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
注意: * 拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
45 mA(所有输出开启) 5 mA(所有输出关闭) |
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
75 mA(所有输出开启) 0 mA(所有输出关闭) |
输出通道 |
16 |
公共端 |
1 个公共端用于 8 个通道 |
输出电流 |
每路输出最大 2 A |
每个公共端最大 8 A |
|
额定电压 |
24 Vdc 230/240 Vac |
最高电压 |
30 Vdc 264 Vac |
突波电流 |
2 A(最大值) |
最小开关负载 |
0.1 mA 0.1 Vdc |
触点电阻 |
45 mΩ(最大值) |
机械寿命 |
至少操作 2000 万次(无负载,1800 次操作/小时) |
电阻式负载 电感式负载 电容式负载 |
请见下列功率限制 |
隔离 |
输出与内部总线之间: 2300 Vac |
输出和 0V 端子之间隔离 |
1500 Vac |
输出组之间隔离 |
1500 Vac |
接通时间 |
12 毫秒 |
断开时间 |
10 毫秒 |
下表所示为 TM2DRA16RT 模块的功率限制(取决于所需电压、负载类型以及操作次数)。
此模块不支持电容式负载。
|
继电器输出熔接闭合 |
o始终使用适当的外部保护电路或设备来防止继电器输出遭受电感式交流电负载损坏。 o请勿将继电器输出连接至电容式负载。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
电压 |
24 Vdc |
120 Vdc |
240 Vdc |
操作次数 |
电阻式负载功率 AC-12 |
|
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100,000 300,000 |
电感式负载功率 AC-15 (cos x=0.3) |
|
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100,000 300,000 |
电感式负载功率 AC-14 (cos x=0.7) |
|
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100,000 300,000 |
电阻式负载功率 DC-12 |
48 W 16 W |
|
|
100,000 300,000 |
电感式负载功率 DC-13 L/R=7ms |
24 W 7.2 W |
|
|
100,000 300,000 |