特性 |
值 |
---|---|
额定电源电压 |
24 Vdc |
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
连接器插入/拔出耐久性 |
最少 100 次 |
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
40 mA(无负载) 40 mA(满负载) |
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
0 mA |
外部 24 Vdc 时的最大电流 |
30 mA(无负载) 30 mA(满负载) |
下表介绍了 TM3AI4/TM3AI4G 扩展模块的输入特征:
特性 |
值 |
||
---|---|---|---|
电压输入 |
电流输入 |
||
输入范围 |
0...10 Vdc –10 到 +10 Vdc |
0...20 mA 4...20 mA |
|
输入阻抗 |
最小 1 ΜΩ |
50 欧姆(最大值) |
|
采样持续时间 |
每个启用的通道 1 ms |
||
输入类型 |
单端输入 |
||
操作模式 |
自扫描 |
||
转换模式 |
Sigma delta ADC |
||
环境温度 25 °C (77 °F) 时的最大精度 |
±0.2% 全标度 |
||
温度漂移 |
±0.01% 全标度 |
||
稳定时间后的可重复性 |
±0.5% 全标度 |
||
非线性 |
±0.2% 全标度 |
||
最大输入偏差 |
±1.0% 全标度 |
||
分辨率 |
12 位或 11 位 + 符号(4096 个点) |
||
LSB 的输入值 |
2.44 mV(范围是 0 到 10 Vdc) 4.88 mV(范围是 -10 到 +10 Vdc) |
4.88 µA(范围是 0 到 20 mA) 3.91 µA(范围是 4 到 20 mA) |
|
应用程序中的数据类型 |
可从 –32768 扩展到 32767 |
||
输入数据溢出检测 |
是 |
||
抑噪性 |
扰动期间的最大温度偏差 |
当 EMC 扰动对电源与 I/O 接线产生作用时不超过 ±4% |
|
电缆 |
双绞屏蔽电缆,最长 30 米 |
||
串扰 |
最大值为 1 LSB |
||
隔离 |
外部电源与输入之间 |
1500 Vac |
|
输入与内部逻辑电路之间 |
500 VAC |
||
所允许的最大连续过载(无损坏) |
13 Vdc |
40 mA |
|
输入滤波 |
软件过滤:0 到 10 s(单位是 0.01) |
||
外部电源关闭时的行为 |
输入值为 0 控制器中的外部电源错误状态位是 ON。 |