TM3AQ2 / TM3AQ2G 简介

概述

TM3AQ2(螺钉)和 TM3AQ2G(弹簧)模拟量扩展模块:

  • 2 通道 12 位(电压,电流)

  • 可插拔螺钉或卡簧端子块

主要特性

特性

输出通道数

2 路输出

额定电源

24 Vdc

信号类型

电压

电流

输出范围

0...10 Vdc

-10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

分辨率

12 位或 11 位 + 符号

连接类型

TM3AQ2

可插拔螺钉端子块

TM3AQ2G

可插拔卡簧端子块

电缆类型和长度

类型

屏蔽双绞线

长度

最大 30 米(98 英尺)

重量

TM3AQ2

115 g (4.05 oz)

TM3AQ2G

100 g (3.52 oz)

状态 LED

下图显示状态 LED:

下表介绍状态 LED:

LED 指示灯

颜色

状态

描述

PWR

绿色

亮起

表示已接通 TM3 总线电源。

熄灭

表示已断开 TM3 总线电源。