TM2 一般描述

简介

TM2 扩展模块的范围包括:

  • 数字量扩展模块

  • 模拟量扩展模块

数字量扩展模块功能

下表显示了数字量扩展模块功能:

模块型号

通道数

通道类型

电压/电流

参考页

输入模块

TM2DAI8DT

8

输入

120 Vac

7.5 mA

TM2DAI8DT

TM2DDI8DT

8

输入

24 Vdc

7 mA

TM2DDI8DT

TM2DDI16DT

16

输入

24 Vdc

7 mA

TM2DDI16DT

TM2DDI16DK

16

输入

24 Vdc

5 mA

TM2DDI16DK

TM2DDI32DK

32

输入

24 Vdc

5 mA

TM2DDI32DK

输出模块

TM2DRA8RT

8

输出

继电器

30 Vdc/230Vac

2 A(最大值)

TM2DRA8RT

TM2DRA16RT

16

输出

继电器

30 Vdc/230Vac

2 A(最大值)

TM2DRA16RT

TM2DD08UT

8

输出

晶体管漏型

24 Vdc

每路输出最大 0.3 A

TM2DDO8UT

TM2DD08TT

8

输出

晶体管源型

24 Vdc

每路输出最大 0.5 A

TM2DDO8TT

TM2DDO16UK

16

输出

晶体管漏型

24 Vdc

每路输出最大 0.1 A

TM2DDO16UK

TM2DDO16TK

16

输出

晶体管源型

24 Vdc

每路输出最大 0.4 A

TM2DDO16TK

TM2DDO32UK

32

输出

晶体管漏型

24 Vdc

每路输出最大 0.1 A

TM2DDO32UK

TM2DDO32TK

32

输出

晶体管源型

24 Vdc

每路输出最大 0.4 A

TM2DDO32TK

混合模块

TM2DMM8DRT

4

4

输入

输出

继电器

24 Vdc/7 mA

30 Vdc/230VAC

2 A(最大值)

TM2DMM8DRT

TM2DMM24DRF

16

8

输入

输出

继电器

24 Vdc/7 mA

30 Vdc/230VAC

2 A(最大值)

TM2DMM24DRF

模拟量扩展模块功能

下表显示了模拟量扩展模块功能:

模块型号

通道数

通道类型

电压/电流

参考页

输入模块

TM2AMI2HT

2

高电平输入

0...10 Vdc

4...20 mA

TM2AMI2HT

TM2AMI2LT

2

低电平输入

J、K、T 型热电偶

TM2AMI2LT

TM2AMI4LT

4

输入

0...10 Vdc

0...20 mA

PT100/1000

Ni100/1000

TM2AMI4LT

TM2AMI8HT

8

输入

0...20 mA

0...10 Vdc

TM2AMI8HT

TM2ARI8HT

8

输入

NTC/PTC

TM2ARI8HT

TM2ARI8LRJ

8

输入

PT100/1000

TM2ARI8LRJ

TM2ARI8LT

8

输入

PT100/1000

TM2ARI8LT

输出模块

TM2AMO1HT

1

输出

0...10 Vdc

4...20 mA

TM2AMO1HT

TM2AVO2HT

2

输出

+/- 10 Vdc

TM2AVO2HT

混合模块

TM2AMM3HT

2

1

输入

输出

0...10 Vdc 4...20 mA

0...10 Vdc 4...20 mA

TM2AMM3HT

TM2AMM6HT

4

2

输入

输出

0...10 Vdc 4...20 mA

0...10 Vdc 4...20 mA

TM2AMM6HT

TM2ALM3LT

2

1

低电平输入

输出

J、K、T、PT100 型热电偶

0...10 Vdc 4...20 mA

TM2ALM3LT