本节介绍使用系统时应遵守的接线准则和相关最佳做法。
| 危险 | |
|---|---|
| 警告 | |
|---|---|
1 有关详细信息,请参阅 NEMA ICS 1.1(最新版)中的安全指导原则 - 固态控制器的应用、安装和维护以及 NEMA ICS 7.1(最新版)中的结构安全标准及可调速驱动系统的选择、安装与操作指南或您特定地区的类似规定。
在对 系统接线时,必须遵循以下规则:
I/O 和通讯接线必须与电源接线分开进行。这 2 类接线不能在同一电缆管道内布设。
检查操作条件和环境是否在规格值允许的范围内。
所用导线的规格必须满足电压和电流要求。
使用铜导线。
为模拟量和/或快速 I/O 使用屏蔽双绞线电缆。
为网络和现场总线使用屏蔽双绞线电缆。
| 警告 | |
|---|---|
1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地(而在某些情况下,这是不可避免的)。
为符合 IEC 61010 标准,应单独布置主要接线(连接到主电源的导线)并将其与二次接线(来自介入电源的超低压接线)隔开。如果无法分开布线,则必须进行双重绝缘,如接线或电缆增益。
根据 UL 61010-2-201 或 IEC 60950 或 NEC 2 类的要求,所有连接器必须连接到保护性超低电压 (PELV)。
根据负载,控制器和特定模块的输出可能需要保护电路。使用直流电压的电感式负载可能会产生导致过冲的电压反射,从而损坏输出设备或缩短其使用寿命。
| 小心 | |
|---|---|
如果控制器或模块包含继电器输出,则这些类型的输出最多可支持 240 Vac。对这些类型输出造成的电感式损坏会导致熔合接触并失去控制。每个电感式负载必须配备保护设备,比如峰值限制器、阻容电路或续流二极管。这些继电器不支持电容式负载。
| 警告 | |
|---|---|
交流驱动接触器线圈为电感式负载,在某些情况下,在接触器线圈断电时它们会产生明显的高频干扰和瞬时不稳定电流。这种干扰有可能导致可编程控制器检测到 I/O 总线错误。
| 警告 | |
|---|---|
保护性电路 A:AC 和 DC 负载电源电路中均可使用该保护电路。
C 值范围为 0.1 到 1 μF
R 电阻值与负载大致相等的电阻器
保护性电路 B:该保护电路可用于 DC 负载电源电路。
使用具有以下额定值的二极管:
反向耐压值:负载电路的电源电压 x 10。
正向电流值:大于负载电流。
保护电路 C:AC 和 DC 负载电源电路中均可使用该保护电路。
对于频繁和/或快速地开关感性负载的应用而言,确保变阻器的连续能量额定值 (J) 至少大于峰值负载能量 20%。