Modicon TM3 总线耦合器 连接到 PC

概述

您只能通过以下端口将 TM3 总线耦合器 连接到 PC:

  • USB

  • 以太网

USB Mini-B 端口连接

USB Mini-B 端口专门用于固件更新、配置下载和 Web 服务器访问。

电缆型号

详细信息

BMXXCAUSBH018

接地并屏蔽后,此 USB 电缆适用于持续时间较长的连接。

TCSXCNAMUM3P

此 USB 电缆适用于持续时间较短的连接,如快速更新或检索数据值。

注: 您一次尽可连接一个 TM3 总线耦合器,或与 EcoStruxure Machine Expert 关联的任何其他设备及其组件连接到 PC。

使用典型的 USB 电缆时,此连接适合用于持续时间较短的连接,以执行维护和检查数据值。如果不使用帮助把电磁干扰的影响降到最低的专门电缆,则此连接不适合长时间连接(如调试或监控)。

 警告
意外的设备操作或设备无法操作
  • 必须使用 USB 屏蔽电缆(如 BMX XCAUSBH0),稳固连接至系统的功能性接地 (FE) 以进行长期连接。
  • 不要使用 USB 连接同时连接多个控制器或总线耦合器。
  • 只有在确定工作区域是无危险区域的情况下,才能使用 USB 端口(若配有)。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

首先应将通讯电缆连接到 PC,以最大程度减少影响 TM3 总线耦合器 的静电释放可能性。

接地并屏蔽后,此 USB 电缆适用于持续时间较长的连接。

下图显示到 PC 的 USB 连接:

要将 USB 电缆连接到 TM3 总线耦合器,请执行以下操作:

步骤

操作

1

1a。如果使用电缆 BMXXCAUSBH018 或其他具有接地屏蔽连接的电缆建立长期连接,请确保在将电缆连接到控制器和 PC 之前,将屏蔽连接器牢固地连接到系统的功能性接地 (FE) 点或保护性接地 (PE) 点。

1b。如果使用电缆 TCSXCNAMUM3P 或其他非接地 USB 电缆建立短期连接,请继续执行步骤 2。

2

将 USB 电缆连接到 PC。

3

将 USB 电缆的 Mini 连接器连接到 TM3 总线耦合器 USB 连接器。

Ethernet 端口连接

使用 Ethernet 端口将 TM3 总线耦合器 连接到计算机。

要将 TM3 总线耦合器 连接到 PC,请执行下列操作:

步骤

操作

1

Ethernet 电缆连接到计算机。

2

Ethernet 电缆连接到 TM3 总线耦合器 上的 Ethernet 端口。