支持以下模块:
TM3 数字量模块 l (TM3D•)(TM3DM16R 和 TM3DM32R 除外)
TM3 模拟量模块 (TM3A•/T•)
TM3 安全模块 (TM3S•)
TM3 TeSys 模块 (TM3XTYS4)
TM3 发射器和接收器模块(TM3XTRA1、TM3XREC1)
限制要求和特定注意事项:
此功能不支持 TM3 可选配置
总线耦合器也可以藉由此功能支持 TM3 模拟量输出的故障预置配置。如果配置了故障预置值,那么在以下情形下,总线耦合器会将这些故障预置值应用到模拟量扩展模块的输出:
现场总线通讯超时
在 Web 服务器 中释除了总线所有权之后
发射器和接收器模块对于总线耦合器是透明的。因此,必须通过定义 First module after expander 寄存器值,来定义在远程配置下位于 TM3XREC1 模块之后的第一个模块。
| 警告 | |
|---|---|
Modbus 命令缺省处于禁用状态。可以使用旋转开关,或者通过 Web 服务器,来启用 Modbus 命令。
如要使用旋转开关来启用 Modbus 命令:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
对总线耦合器断电,并断开所有现场总线通讯电缆。 |
|
2 |
将旋转开关 ONES 和 TENS 都设置到位置 3。 |
|
3 |
对总线耦合器加电。 |
|
4 |
等待 MS LED 绿灯闪烁。 |
|
5 |
在 60 秒内,将旋转开关 ONES 置于位置 TENS,并且将旋转开关 BOOTP/AUTO 置于位置 12。 结果:MS、NS 和 IO LED 绿色闪烁五次。 |
|
6 |
等待 MS、NS 和 IO LED 先绿灯闪烁五次,然后保持常亮。 结果:此功能被成功启用。总线耦合器处于 STANDBY 状态,且不允许执行任何操作。 |
|
7 |
对总线耦合器断电。 |
|
8 |
连接现场总线通讯电缆。 |
|
9 |
对总线耦合器加电。 |
如要通过 Web 服务器 启用 Modbus 命令:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
以 Administrator 身份登录到 Web 服务器。 |
|
2 |
单击。 |
|
3 |
在设备配置视图中,选中 Modbus TCP 对话框。 |
|
4 |
在通过 Modbus 命令进行 TM3 模块和 IP 配置视图中,选中已启用对话框。 |
|
5 |
单击应用。 结果:将显示以下信息:
|
|
6 |
仔细阅读信息,如果您同意,单击。 结果:将显示一条消息,向您告知将在下次启动时应用这些配置。 |
另请参阅 维护 / 设置。
按照以下步骤配置 TM3 总线耦合器:
|
步骤 |
操作 |
|
|---|---|---|
|
1 |
通过单个 Modbus 写入命令,向寄存器 15000 写入
注: 使用多个寄存器写入命令不会影响此操作。
|
|
|
2 |
将所需的配置写入到相应的 Modbus 寄存器。 有关寄存器的详细说明,请参阅 如何配置:模块参数寄存器。 请参阅通过 Modbus 命令接配置 TM3:所支持的模块的寄存器和缺省值,了解每个 TM3 模块的缺省值。 |
|
|
3 |
通过单个 Modbus 写入命令,向寄存器 15000 写入
注: 使用多个寄存器写入命令不会影响此操作。
|
|
|
4 |
总线耦合器应用这些配置。 |
|
|
结果:如果有效,便会应用配置,并将配置保存在非易失性存储器中。非易失性存储器中早先存储的配置将被覆盖。 |
结果:如果检测到无效配置,则不会应用配置。请查看“错误诊断”Modbus 寄存器和 TM3/TM2 总线和模块状态寄存器,确认是否存在错误信息。错误描述也保存在日志文件中,可通过 Web 服务器 来获取。 删除非易失性存储器中保存的配置,然后重新发送正确的配置。有关如何删除配置,请参阅 删除永久配置。 |
|
步骤 1 至 3 必须在 10 分钟内完成。10 分钟后,便会发生配置超时,总线耦合器会中断配置过程。
一旦启动了配置,便无法再执行配置初始化,除非配置完成或者发生配置超时。
对于模拟量通道,必须设置适合此应用的最小值和最大值。总线耦合器固件不会根据所选择的类型自动调整最小值和最大值。来自模块的模拟量值根据最小值和最大值配置所界定的范围进行缩放。
例如,如果通道类型为 0-10 V,且最小值/最大值分别设置为 0 V 和 10000 V,则表示计量单位应为 10 V / 10000 = 1 mV。
对于以下配置类型,需要根据相应兼容表中的定义来配置具体的最小值和最大值。如果配置成别的值,会导致配置错误。
TM3AI8 -> 0-20 mA 扩展范围和 4-20 mA 扩展范围。
温度输入的范围设置单位应为摄氏度或华氏度,但 B 型和 C 型热电偶除外,它们的单位仅为华氏度。对于这两种特定用例,有关正确配置,请参阅兼容表(请参阅通过 Modbus 命令直接配置 TM3:所支持的模块的寄存器和缺省值)。
输入设置为“电阻表”
可以通过 Modbus 命令,或者使用 TENS 旋转开关来定义这个值。
如要使用 TENS 旋转开关来定义“扩展模块后的第一个模块”值:
|
步骤 |
操作 |
|
|---|---|---|
|
1 |
确保 TENS 旋转开关设置到 0 与 7 之间的某个位置。
注: 如果启动后,更改了旋转开关位置,则 MS LED 会红灯闪烁。在配置过程完成后,可以将旋转开关设置到原始位置。
|
|
|
2 |
开始配置。 |
|
|
3 |
在配置期间,将值 254 写入到寄存器 15001。 |
|
|
4 |
写入了全部所需的配置值后,便会应用这些配置。 结果:在成功应用了配置之后,总线耦合器将寄存器 15001 中的值替换为 TENS 旋转开关所定义的值。 |
|
下表介绍了专用于此功能的总体管理的寄存器:
| 寄存器地址 | 描述 | 访问 | 注释 |
|---|---|---|---|
|
15000 |
控制启动/停止配置 |
RW |
写入:
如为其他值,则会导致“非法数据值”异常。 读取:
|
|
15001 |
扩展模块后的第一个模块 |
RW |
扩展模块后的第一个模块的索引
不允许使用其他值。 |
|
15002 |
删除永久配置 |
RW |
让您能够删除非易失性存储器中的已存储配置。请参见 删除永久配置。 |
|
15003 |
监控超时 |
RW |
总线超时值(毫秒)。 范围:0-65535。 缺省值:10000。 |
|
15004-15049 |
保留 |
RO |
这些寄存器被保留,其值为 0。 |
|
15050 |
可配置 |
RO |
0 = 无法使用 Modbus 命令配置已连接的扩展模块。 1 = 可以使用 Modbus 命令配置已连接的扩展模块。 |
|
15051 |
模块数量 |
RO |
指示已连接的扩展模块的数量。 |
|
15052 |
启用功能 |
RO |
0 = 已禁用“通过 Modbus 命令配置 TM3”。 1 = 已启用“通过 Modbus 命令配置 TM3”。 |
|
15053-15059 |
保留 |
RO |
这些寄存器被保留,其值为 0。 |
|
15060 |
错误数 |
RO |
检测到的错误数。
注: 最多可检测 10 个错误;后续错误将被忽略。
|
|
15061 |
第 1 个错误 - 错误代码 |
RO |
错误代码:
|
|
15062 |
第 1 个错误 - 模块和通道 |
RO |
模块错误适用于错误代码 13、17、18、101 和 102。 示例: 第 1 个物理模块,第 3 个物理输出通道 = 0x0002 第 4 个物理模块,第 3 个物理输入通道 = 0x3102 第 5 个物理模块,第 4 个物理输出通道 = 0x4003 第 14 个物理模块,第 32 个物理输入通道 = 0xD11F 第 8 个物理模块,模块错误 = 0x7200 |
|
15063-15080 |
第 2 至 10 个错误 - 代码和错误 - 模块和通道 |
RO |
请参阅上面的“错误代码和错误 - 模块和通道”寄存器值。 |
|
15081-15099 |
保留 |
RO |
这些寄存器被保留,其值为 0。 |
下表介绍了配置寄存器的划分:
|
地址 |
描述 |
|---|---|
|
15100 - 15199 |
插槽号 0 处的 TM3 模块的配置参数 |
|
15200 - 15299 |
插槽号 1 处的 TM3 模块的配置参数 |
|
15300 - 15399 |
插槽号 2 处的 TM3 模块的配置参数 |
|
15400 - 15499 |
插槽号 3 处的 TM3 模块的配置参数 |
|
15500 - 15599 |
插槽号 4 处的 TM3 模块的配置参数 |
|
15600 - 15699 |
插槽号 5 处的 TM3 模块的配置参数 |
|
15700 - 15799 |
插槽号 6 处的 TM3 模块的配置参数 |
|
15800 - 15899 |
插槽号 7 处的 TM3 模块的配置参数 |
|
15900 - 15999 |
插槽号 8 处的 TM3 模块的配置参数 |
|
16000 - 16099 |
插槽号 9 处的 TM3 模块的配置参数 |
|
16100 - 16199 |
插槽号 10 处的 TM3 模块的配置参数 |
|
16200 - 16299 |
插槽号 11 处的 TM3 模块的配置参数 |
|
16300 - 16399 |
插槽号 12 处的 TM3 模块的配置参数 |
|
16400 - 16499 |
插槽号 13 处的 TM3 模块的配置参数 |
对于每个段:
|
地址偏移 |
描述 |
访问 |
注释 |
|---|---|---|---|
|
1XY00 |
模块类型 |
RO |
TM3 模块的模块 ID。 |
|
1XY01 |
配置参数的数量 |
RO |
取决于模块类型。例如,“6”表示在配置中可使用 [1XY08 - 1XY13] 的地址。 |
|
1XY02 - 1XY07 |
保留 |
RO |
这些寄存器被保留,其值为 0。 |
|
1XY08 - 1XY99 |
特定配置参数 |
RW |
对于特定参数配置 0xFFFF,此寄存器不可用或无效,故无法修改。 |
|
注: XY 表示模块所连接的插槽。51 ≤ XY ≤ 64。
示例:对于第一个模块,“模块类型”的地址为 15100,第 14 个模块的地址为 16400。 |
|||
|
模块类型 |
模块 ID(只读 1XY00) |
配置大小(只读 1XY01) (读/写存储器从 1XY08 开始) |
|---|---|---|
|
132 |
9 |
|
|
TM3DI8A |
132 |
0 |
|
128 |
17 |
|
|
130 |
33 |
|
|
133 |
17 |
|
|
TM3DQ16R / TM3DQ16RG, TM3DQ16T / TM3DQ16TG, TM3DQ16TK, TM3DQ16U / TM3DQ16UG, TM3DQ16UK |
129 |
33 |
|
131 |
65 |
|
|
134 |
13 |
|
|
135 |
33 |
|
|
192 |
11 |
|
|
193 |
21 |
|
|
194 |
41 |
|
|
199 |
25 |
|
|
203 |
25 |
|
|
200 |
89 |
|
|
195 |
9 |
|
|
196 |
17 |
|
|
197 |
29 |
|
|
198 |
17 |
|
|
TM3SAC5R / TM3SAC5RG |
146 |
0 |
|
TM3SAF5R / TM3SAF5RG |
145 |
0 |
|
TM3SAFL5R / TM3SAFL5RG |
147 |
0 |
|
TM3SAK6R / TM3SAK6RG |
144 |
0 |
|
TM3XTYS4 |
136 |
0 |
下图显示了 TM3 总线耦合器 和 TM3TI4G 的配置
下表显示了要写入的 Modbus 寄存器:
|
TM3TI4/G |
地址 |
值 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
通道 0 - 类型 |
15109 |
1 |
0 – 10 V |
|
通道 0 - 范围 |
15110 |
1 |
“正常”模式下的单位 |
|
通道 0 - 最小值 |
15111 |
0 |
最小值 |
|
通道 0 - 最大值 |
15112 |
8000 |
最大值 |
|
通道 0 - 输入滤波 |
15113 |
5 |
50 毫秒滤波时间 |
|
通道 0 - 采样 |
15114 |
0 |
100 毫秒采样时间 |
|
通道 1 - 类型 |
15115 |
7 |
K 热电偶 |
|
通道 1 - 范围 |
15116 |
2 |
单位为摄氏度 |
|
通道 1 - 最小值 |
15117 |
63536 |
最小值(63536 所对应的带符号的值为 -2000) |
|
通道 1 - 最大值 |
15118 |
13000 |
最大值 |
|
通道 1 - 输入滤波 |
15119 |
1 |
10 毫秒滤波时间 |
|
通道 1 - 采样 |
15120 |
0 |
100 毫秒采样时间 |
使用“写入单个寄存器”完成 Modbus 命令
地址:15000
数据类型:[1]
使用“写入多个寄存器”完成 Modbus 命令
地址:15108
寄存器数量:12
数据类型:[1、1、0、8000、5、0、7、2、63536、13000、1、0]
使用“写入单个寄存器”完成 Modbus 命令
地址:15000
数据类型:[0]
已启用“通过 Modbus 命令配置”
可以通过此命令配置所连接的模块
总线耦合器未处于 configuring 状态(请参阅系统状态(寄存器 932)),未受 Web 服务器 控制,或者未在更新固件。
如要使用 Modbus 命令来删除配置:
|
步骤 |
操作 |
|
|---|---|---|
|
1 |
向寄存器 15002 写入 |
|
|
2 |
在 30 秒内,向寄存器 15002 写入 结果:总线耦合器尝试删除所存储的配置。
注: 如果未在 30 秒内向寄存器中写入
0,则会发生超时,且不会删除所存储的配置。寄存器 15002 被总线耦合器复位至 0。
|
|
|
3 |
检查系统状态(寄存器 932): 结果:当总线耦合器状态为 not configured state 时,表示已成功删除所存储的配置。并且填入了缺省值,清除了错误寄存器。 |
|
IP 地址配置(IP 地址:1051 - 1052)
IP 地址配置和子网掩码配置(IP 地址:1051 - 1052 和子网掩码:1053 - 1054)
IP 地址配置、子网掩码配置和网关(IP 地址:1051 - 1052、子网掩码:1053 - 1054 和网关:1055 - 1056)
如要通过 Modbus 命令更新网络参数:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
将旋转开关 ONES 设置到位置 AUTO。 |
|
2 |
在 60 秒内:
结果:如果所设置的参数有效,总线耦合器便会保存这些参数。
注: 如果参数无效,总线耦合器会更新错误寄存器 1057,并指示所检测到的错误。
注: 如果未在 60 秒内完成此步骤所述的操作,便会发生超时,且不会设置此配置。如果发生超时,寄存器 1050 会被总线耦合器复位至 0。
|
|
3 |
等待 10 秒。 |
|
4 |
对总线耦合器断电。 |
|
5 |
对总线耦合器加电。 结果:新网络参数被应用。 |
IP 地址为 10.10.0.136 (0x0A0A 0088)、掩码为 255.0.0.0 (0xFF00 0000) 且网关为 10.10.0.6 (0x0A0A 0006) 的网络设置举例:
|
步骤 |
寄存器 |
要写入的值 |
|---|---|---|
|
2a |
1050 |
1 |
|
2b |
1051 |
0A0A |
|
1052 |
0088 |
|
|
1053 |
FF00 |
|
|
1054 |
0000 |
|
|
1055 |
0A0A |
|
|
1056 |
0006 |
|
|
2c |
1050 |
0 |
如果物理设置不兼容,则寄存器 15050 设置为 0。无法应用使用 Modbus 命令进行的配置,并会将错误写入到日志文件中。不兼容的物理设置包括以下情形:
总线中存在一个或多个 TM2 模块
总线中存在一个或多个 TM3X•HSC202• 模块
总线中存在超过 10 个安全模块
在写入了模块配置寄存器时,在应用这些配置之前,不会进行值验证。如果在验证期间检测到错误,便会在寄存器 15061...15080 中指示有关前 10 个错误的详细信息(错误代码、模块索引和通道)。在检测到前 10 个错误之后,便会停止验证。这 10 个错误会被记录到日志文件中。错误寄存器 15061...15080 的缺省值为 0xFFFF。
验证期间,如果模拟量通道类型设置为“未使用”,那么与此通道关联的后续寄存器值将自动设置为缺省值。将忽略所配置的任何值,并且不会检测到错误。
验证期间,如果数字量模块功能级别设置为 1,那么与功能级别 2 关联的后续配置(故障预置、滤波)都会设置为缺省值。将忽略所配置的任何值,并且不会检测到错误。