要配置 EtherNet/IP 参数,请双击 中的总线耦合器节点。
在
选项卡中,可以配置以下参数:
组件 |
描述 |
---|---|
|
|
分配的 IP 地址 |
IP 地址通过 DHCP 获得。 |
设备名称用于通过 DHCP 检索 IP 地址,最多包含 15 个字符。 |
|
分配的 IP 地址 |
总线耦合器的 MAC 地址。 |
|
总线耦合器的 IP 地址。 |
|
|
|
总线耦合器的类型。 |
|
总线耦合器的供应商代码。 |
|
总线耦合器的产品代码。 |
|
固件主要版本。 |
|
固件次要版本。 |
|
|
|
所用协议。您无法编辑此字段。 |
签名用于识别总线耦合器。
是包含在总线耦合器固件中的信息(供应商代码、产品代码、...)。
当控制器扫描器启动时,它会将每个选中的电子键控值与 TM3 Ethernet 总线耦合器 中对应的信息进行对比。
如果 TM3 Ethernet 总线耦合器 值与应用程序值不相同,则控制器将不再与 TM3 Ethernet 总线耦合器 进行通讯。