简介

如要通过 USB 访问 Web 服务器,可以下载 SE RNDIS PSX TM3 Bus Coupler Connection 或配置 USB-RNDIS 的 Ethernet 接口。

使用 SE RNDIS PSX TM3 总线耦合器连接

您可以下载自动创建 RNDIS 连接的 SE RNDIS PSX TM3 总线耦合器连接

配置虚拟 Ethernet 链路

按照以下步骤配置 USB-RNDIS 端口的 Ethernet 接口:

步骤

操作

1

对总线耦合器断电。

2

确保旋转开关位置为地址设置位置,例如 TENS 为 0,ONES 为 1(允许的地址为 1 至 127)(1)

3

将 USB 电缆连接到 PC,然后连接到总线耦合器。

4

对总线耦合器加电。

5

打开 PC 上的网络和共享中心

6

单击更改适配器设置 > 远程 NDIS 兼容设备 > 属性

7

选择 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)

8

单击属性

9

选择使用以下 IP 地址

  • IP 地址:90.0.0.2

  • 子网掩码:255.0.0.0

10

单击确定

11

关闭属性

12

在 Web 浏览器中,输入 IP 地址 90.0.0.1。

结果:出现 Web 服务器

(1) 仅适用于 TM3BCSLTM3BCCO 总线耦合器。