下表描述了 TM3DQ8T/TM3DQ8TG 的输出特性:
特性 |
值 |
|
---|---|---|
输出通道数 |
8 |
|
通道组数 |
1 个公共端用于 8 个通道 |
|
输出类型 |
晶体管 |
|
逻辑类型 |
源极 |
|
额定输出电压 |
24 Vdc |
|
输出电压范围 |
19.2...28.8 Vdc |
|
额定输出电流 |
每个通道最大 0.5 A |
|
每组总输出电流 |
4 A |
|
电压降 |
0.4 VDC 最大值 |
|
关闭时的泄漏电流 |
0.1 mA 最大值 |
|
白炽灯的最大功率 |
12 W |
|
电感式负载 |
L/R = 10 毫秒 |
|
降额 |
- 10...55 °C (14...131 °F) |
无降额 |
接通时间 |
450 µs |
|
断开时间 |
450 µs |
|
短路保护 |
是 |
|
短路输出峰值电流 |
通常为 1 A |
|
短路或过载后自动重置 |
是,时间取决于扩展模块温度 |
|
防止极性反接 |
是 |
|
钳位电压 |
通常为 50 Vdc |
|
开关频率 |
电阻式负载下 |
100 Hz 最大值 |
隔离 |
输出与内部逻辑之间 |
500 Vac |
通道组之间 |
不适用 |
|
连接类型 |
TM3DQ8T |
可插拔螺钉端子块 |
TM3DQ8TG |
可插拔卡簧端子块 |
|
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
|
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
17 mA(所有输出开启) 5 mA(所有输出关闭) |
|
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
8 mA(所有输出开启) 0 mA(所有输出关闭) |
|
注: 有关输出保护的其他信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致损坏。
|