TM3DQ16TK (HE10) 数字量扩展模块:
16 个通道
0.1 A 源极输出
1 个公共端
HE10 (MIL 20) 连接器
特性
值
输出通道数
16
逻辑类型
源极
额定输出电压
24 Vdc
额定输出电流
0.1 A
连接类型
TM3DQ16TK
电缆类型和长度
类型
非屏蔽
长度
最长 5 米(16 英尺)
重量
72 克(2.54 盎司)
下图显示状态 LED:
下表介绍状态 LED:
LED
颜色
状态
描述
0...15
绿色
亮起
输出通道已激活
熄灭
输出通道已停用