TM3DQ32UK 接线图

简介

这些扩展模块具有两个用于连接输出和电源的内置 HE10 (MIL 20) 连接器。

Telefast 垫板与此模块不兼容。

接线规则

请参阅接线最佳做法

接线图

下图说明了输出、执行器及其公共端之间的连接:

* T 型熔断器

** F 型熔断器

(1) V0+ 端子在内部连接。

V0- 端子在内部连接。

V1+ 端子在内部连接。

V1- 端子在内部连接。

V0+ 和 V1+ 端子不在内部连接。

V0- 和 V1- 端子不在内部连接。

有关 24 Vdc 电源的信息,请参阅 DC 电源特征