顶帽截面导轨(DIN 导轨)

顶帽型材导轨(DIN 导轨)的尺寸

您可以将控制器或接收器及其扩展模块安装在 35 毫米(1.38 英寸)顶帽型材导轨(DIN 导轨)上。DIN 导轨可接附到平坦的安装表面,或者悬挂于 EIA 机架或安装在 NEMA 机柜中。

对称式顶帽型材导轨(DIN 导轨)

下图和下表显示适用于墙面安装系列的顶帽型材导轨(DIN 导轨)的型号:

型号

类型

穿孔

导轨长度 (B)

NSYSDR50A

A

每一端

450 mm (17.71 in.)

NSYSDR60A

A

每一端

550 mm (21.65 in.)

NSYSDR80A

A

每一端

750 mm (29.52 in.)

NSYSDR100A

A

每一端

950 mm (37.40 in.)

下图和下表显示 2000 毫米(78.74 英寸)对称式顶帽型材导轨(DIN 导轨)的型号:

型号

类型

穿孔

导轨长度

NSYSDR200

A

2000 mm (78.74 in.)

NSYSDR200D

A

双侧面顶帽型材导轨(DIN 导轨)

下图和下表显示 2000 毫米(78.74 英寸)双侧面顶帽型材导轨(DIN 导轨)的型号:

型号

类型

穿孔

导轨长度

NSYDPR200

2000 mm (78.74 in.)

NSYDPR200D