TM3XTYS4 特性

简介

本节介绍 TM3XTYS4 模块的电气。

另请参阅 环境特性

 警告
意外的设备操作
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

尺寸

下图显示 TM3XTYS4 模块的尺寸:

* 拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。

输入/输出特性

下表描述一通道 RJ45 连接器的特性:

特性

输入

3 路输入

  • 输入 1:就绪

  • 输入 2: 运行

  • 输入 3:跳闸

通道组数

1 个公共端用于 3 路输入 (1)

输入类型

类型 1 (IEC/EN 61131-2)

逻辑类型

漏极

额定输入电压

24 Vdc

输入电压范围

19.2...28.8 Vdc

额定输入电流

5 mA

接通时间

通常为 5 毫秒

断开时间

通常为 5 毫秒

输出

2 路输出

  • 输出 1:方向 1 控制

  • 输出 2:方向 2 控制

输出类型

晶体管

逻辑类型

源极

额定输入电压

24 Vdc

输出电压范围

19.2...28.8 Vdc

额定输出电流

每个通道 300 mA

电压降

通常为 0.15 Vdc(最大值为 0.4 Vdc)

关闭时的泄漏电流

0.1 mA 最大值

电感式负载

L/R = 10 毫秒

接通时间

通常为 400 µs(最大值为 450 µs)

断开时间

通常为 400 µs(最大值为 450 µs)

短路保护

钳位电压

通常为 40 Vdc

模块

隔离

输入与内部逻辑之间

500 Vac

输出与内部逻辑之间

500 Vac

连接类型

RJ45 连接器

连接器插入/拔出耐久性

超过 100 次

5 Vdc 内部总线上的最大电流

37 mA(所有输入与输出开启)

17 mA(所有输入与输出关闭)

24 Vdc 内部总线上的最大电流

17 mA(所有输入与输出开启)

0 mA(所有输入与输出关闭)

(1) 4 个 RJ45 连接器的公共端(3 个引脚)在内部相连。该模块的 12 路输入共享同一个公共端。