特性 |
值 |
---|---|
额定电源电压 |
24 Vdc |
电压限制 |
20.4...28.8 Vdc |
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
25 °C (77 °F) 下通常为 65 mA,最大 110 mA |
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
25 °C (77 °F) 下通常为 30 mA,最大 50 mA |
输入和内部逻辑之间的隔离 |
550 Vac(持续 1 分钟) |
输出和内部逻辑之间的隔离 |
|
连接类型 |
TM3XFHSC202:可插拔螺钉端子块 TM3XFHSC202G:可插拔卡簧端子块 |
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
重量 |
120 g(不含端子块) 150 g(含端子块) |
TM3 总线在本地配置中最多支持七个模块,在远程配置中最多支持七个模块。
TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G 模块在直接连接到 M262 控制器或其他 TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G 的情况下,支持事件处理。
也就是说,如果模块是连接到 M262 控制器的第一个 TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G 模块,或者是连接到 M262 控制器的第二个 TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G 模块(前提是,第一个模块也是 TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G 模块),则可以在模块上配置事件。
下表介绍了模块状态 LED:
RUN (绿色) |
ERR (红色) |
描述 |
---|---|---|
熄灭 |
熄灭 |
模块未配置 |
熄灭 |
亮起 |
模块检测到系统错误 |
快速闪烁 |
熄灭 |
正在更新模块固件 |
运行 |
||
亮起 |
熄灭 |
模块已配置且可操作 |
每秒闪烁 1 次 |
控制器处于 RUNNING 状态 24Vdc 输出电源关闭 |
|
每秒闪烁 2 次 |
控制器处于 RUNNING 状态 - 输出上存在短路 |
|
每秒闪烁 3 次 |
控制器处于 RUNNING 状态 - 事件溢出 |
|
有规律地闪烁 |
每秒闪烁 1 次 |
控制器处于 STOPPED 状态 - 24Vdc 输出电源关闭 |
每秒闪烁 2 次 |
控制器处于 STOPPED 状态 - 输出上存在短路 |
|
每秒闪烁 3 次 |
控制器处于 STOPPED 状态 - 事件溢出 |