阶段 |
操作 |
---|---|
1 |
启用条件 = 1 时,计数器对预定义时间段内物理输入上的事件(脉冲)数进行累计。 如果 Validity = 0,则计数器值不相关。 |
2 |
第一个时间段过去后,计数器值设置为该时间段内算出的事件数,并且 Validity 设置为 1。 计数针对新时间段重新启动。 |
3 |
在同步条件的上升沿:
|
4 |
该时间段过去后,计数器值设置为在该时间段内算出的事件数。 计数针对新时间段重新启动。 |
设置为 0:中止当前计数,并且 CurrentValue
保持为前一个有效值。
设置为 1:累计值复位为 0,CurrentValue
保持不变,计数为新时间段重新启动。