HSCGetParam_TM3:返回 HSC 的参数

功能块描述

此管理功能块返回 HSC 的参数值。

图形表示形式

IL 和 ST 表示形式

要查看 IL 或 ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式

I/O 变量描述

下表介绍输入变量:

输入

类型

注释

HSC_REF_TM3

HSC_REF_TM3

HSC 实例的参考。

在功能块执行期间,不得进行更改。

Execute

BOOL

在上升沿上,启动功能块的执行。

在下降沿上,则在其执行终结时,复位功能块的输出。

Param

HSC_PARAMETER_TYPE_TM3

要读取的参数。

下表介绍输出变量:

输出

类型

注释

Done

BOOL

TRUE = 表示 ParamValue 有效。

功能块执行结束。

Busy

BOOL

TRUE = 表示功能块执行正在进行。

Error

BOOL

TRUE = 表示检测到错误。

功能块执行结束。

ErrorID

HSC_ERROR_TM3

指示检测到的错误的值。

ParamValue

DINT

已读取的参数值。

注: 有关 ExecuteDoneBusy 引脚的详细信息,请参阅管理功能块管理的一般信息

添加 HSCGetParam_TM3 功能块

步骤

描述

1

软件目录中选择选项卡,然后单击

在列表中选择内部 > IODrivers > TM3 HSC > Administrative > HSCGetParam_TM3,然后将该项目拖放至 POU 窗口中。

2

HSC_REF_TM3 输入的值设置为 HSC 的实例名称。