TM3AI2H(螺钉端子块)/TM3AI2HG(卡簧端子块)扩展模块具有 2 个 16 位分辨率的模拟量输入通道。
通道输入类型为:
0...10 V
-10...+10 V
0...20 mA
4...20 mA
有关各种输入类型产生的诊断代码的信息,请参阅模拟量 I/0 模块诊断。
有关详细的硬件信息,请参阅 TM3AI2H / TM3AI2HG。
如果您已物理连接电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。
| 注意 | |
|---|---|
对于每个输入,您可以定义:
|
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
选择通道模式。 |
|
|
|
|
-32768...32767 |
0 |
指定测量下限。 |
|
|
-10000 |
|||
|
|
0 |
|||
|
|
4000 |
|||
|
|
|
-32768...32767 |
10000 |
指定测量上限。 |
|
|
10000 |
|||
|
|
20000 |
|||
|
|
20000 |
|||
|
|
0 到 1000 |
0 |
以 10 毫秒为增量指定一阶滤波时间常数(0 到 10 秒)。 |
|
|
|
|
|
指定通道的采样周期。 |
|
|
|
|
|
启用每个通道的诊断字节。
如果禁用状态(值 = 否),则状态字节 |
|