概述

简介

TM3 安全模块是数字量 I/O 功能安全性模块,可用于将机器安全包含到整个机器控制中。

TM3 安全模块专门设计用于连接到 M221、M241、M251 Logic Controller。

安全相关功能只能由安全模块管理,与系统的其余部分无关。所有通讯相关功能均不被视为安全相关功能。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿对任何功能性安全相关任务使用通过 TM3 总线 传输的数据。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

TM3 安全 术语

下表列出了技术术语、首字母缩写词、缩写词及其各自的说明:

使用的术语

描述

EDM

外部设备监控

ESPE

电敏防护装置

K

请参阅:

oK1:内部继电器

oK2:内部继电器

oK3:外部接触器

oK4:外部接触器

PL

性能等级

SIL

安全完整性级别

S

请参阅安全输入:

o安全或启动输入:

oS11-S12

oS21-S22

oS31-S32

oS41-S42

o外部开关 S1S2S3 等。

注意: 此函数取决于模块类型。

启动

请参阅:

o无监控:可以是手动或自动模式。必须闭合启动按钮,启动条件才有效。

o监控:必须按下启动按钮后再松开,启动条件才有效。

应用

安全系统是由许多组件构成的。安全系统中的单个安全组件及其自己的单个安全组件均无法构成安全系统。必须先考虑整个安全系统的设计,然后再尝试安装、操作或维护它。在安装系统组件和接线时,必须遵循适用的安全标准。有关详细信息,请参阅文档范围

安全状态

TM3 安全 模块在操作上被定义为当其输出关闭时为安全状态。要退出安全状态条件,需要硬件输入并启用 TM3 总线 通讯。

在 TM3 总线 上处理的信息被认为不属于安全相关功能。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿对任何功能性安全相关任务使用通过 TM3 总线 传输的数据。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

TM3 安全 模块

下表包含 TM3 安全模块,及相应的通道类型、标称电压/电流和端子类型:

型号

功能

类别

通道数

通道类型

电压

电流

端子类型

TM3SAC5R

1 个功能,最大类别 3

1 或 2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔螺钉端子块

启动 (2)

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAC5RG

1 个功能,最大类别 3

1 或 2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔卡簧端子块

启动 (2)

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAF5R

1 个功能,最大类别 4

2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔螺钉端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAF5RG

1 个功能,最大类别 4

2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔卡簧端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAFL5R

2 个功能,最大类别 3

2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔螺钉端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAFL5RG

2 个功能,最大类别 3

2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔卡簧端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAK6R

3 个功能,最大类别 4

1 或 2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔螺钉端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

TM3SAK6RG

3 个功能,最大类别 4

1 或 2 (1)

安全输入

24 Vdc

100 mA 最大值

3.81 毫米(0.15 英寸)和 5.08 毫米(0.20 英寸),可插拔卡簧端子块

启动

输入

3(并行)

继电器输出

常开

24 Vac/230 Vdc

每个输出最大 6 A

(1)   取决于外部接线

(2)   无监控启动