一般说明

简介

TM3 发射器扩展模块配备:

  • 1 个前端连接器 RJ45

  • 1 个螺钉用于功能性接地连接

  • 2 个状态 LED(链路和电源)

TM3 接收器扩展模块配备:

  • 1 个前端连接器 RJ45

  • 1 个电源连接器

  • 2 个状态 LED(链路和电源)

TM3 发射器模块通过 TM3 总线连接到逻辑控制器。这是使用模块左侧的连接器来连接。TM3 发射器扩展模块是本地配置的最后一个物理模块(模块右侧没有总线连接器)。

TM3 接收器模块使用适当的电缆通过前端连接器 RJ45 连接到 TM3 发射器模块(请参阅 附件)。

TM3 发射器和接收器模块

下表显示了 TM3 发射器和接收器扩展模块

参考编号

描述

端子类型/间距

TM3XTRA1

用于远程 I/O 的数据发射器模块

1 个前端连接器 RJ-45

1 个螺钉用于功能性接地连接

TM3XREC1

用于远程 I/O 的数据接收器模块

1 个前端连接器 RJ-45

电源连接器/5.08 毫米

TM3 发射器和接收器模块的实现

下图定义了分为本地配置和远程配置的系统(M221 示例):

1 本地配置

2 远程配置

下图显示了远程配置的组件:

1 控制器和模块

C 扩展模块(最多 7 个)

注: 发射器和接收器模块不计入扩展模块的最大数量中。
注: 在包含 TM3 发射器和接收器模块的配置中不能使用 TM2 模块。